Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
Convertisseur PNP/NPN - Détecteur inductif
Nomenclature
DW-AD-613-M12-733
ORDERNO
Numéro d’article
320-820-329
TYPE
Désignation
DW-AD-613-M12-733
PR
Gamme de produits
Extra Temperature
PF
Famille de produits
Classics - Série 600
H
Taille de boîtier
M12 mm
OD
Portée nominale
4 mm
C
Raccordement
PUR, 2 m, 3 fils
M
Montage
Non noyable
P
Polarité
PNP
OP
Sortie
Normally open (NO)
I
Interface
Sortie standard
SV
Tension d'alimentation
10...30 VDC V
TR
Plage de température
-25...+100 °C
ER
Indice de protection
IP 67
HSR
Taille de boîtier + type de montage
M12, Non-embeddable mm
PO
Polarité + Sortie
PNP, à fermeture (NO)
SFM
Fréquence de commutation max.
2000 Hz
HM
Matériau du boîtier
Laiton nickelé
WG
Poids
208.0 g
ECCN
Numéro de tarif douanier
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
Certificat CE
Info
INFO
Info
Détails du produit
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés