Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
MOVET
Beschreibung
Conveyors line base Ø83
Stückliste
MOVET+4061408098316
TYP
Typ
BESTNR
Bestell-Nr.
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
ANG
Winkel
BES
Beschreibung
A
Mindestabstand Maschine-Boden
37 mm
B
Nutzbare Gewindelänge
mm
D
Ø-Teller
83 mm
CH
SW Spindel
20 mm
F
Ø-Gewinde
M24
G
H-Fußteller
25 mm
H
H-Gesamt
H1
H1-Gesamt
SL
Statische Belastung
20000 N
INFO
Download-Link
Download-Link