Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Robotunits
Description
Convoyeur à rouleaux motorisés droit - R5S
Nomenclature
R5S(1)3004002(0)(20m/min)(5kg)
FORM
Modèle
FL
Longueur de la marchandise transportée
mm
FB
Largeur de la marchandise transportée
mm
SO
Type de largeurs
V
Vitesse
m/min
M
Charge totale sur le convoyeur
kg
CB
Matière du produit transporté
AZ
Nombre de zones
mm
RT
Entraxe du rouleau
80 mm
RB
Largeur du châssis
490 mm
LW
Largeur utile
410 mm
LIZ
Longueur de la zone d'alimentation
310.000 mm
LPZ
Longueur de la zone tampon
0.000 mm
LOZ
Longueur de la zone de prélèvement
310.000 mm
LGES
Longueur totale
620.000 mm
R5S
Nom
R5S Gerader angetriebener Rollenförderer
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés