Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 335
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
Core pins - hardened - AHX Typ(e) DIN 1530/ISO 6751, 500°-550°C, Material 1.2344
Bill of material
ERA0508-000630
REF
Catalog Number
L
Length (+2/0)
mm
R
Radius
mm
K
Head Thickness (0/-0.05)
mm
D2
Head Diameter d2 (0/-0.2)
mm
D1
Shoulder Diameter d1 (g6)
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés