Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 60
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
Core pins - inch - hardened - CX Typ(e), 500°-550°C, Material H13
Bill of material
CX17M10
REF
Catalog Number
L
Overall Length (+0.375/-0.000)
Zoll
K
Head Thickness (+0.000/-0.002)
Zoll
D2
Head Diameter d2 (+0.000/-0.010)
Zoll
D1
Shoulder Diameter d1 (+0.001/-0.000)
Zoll
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen