Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 60
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
Core pins - inch - hardened - CX Typ(e), 500°-550°C, Material H13
Bill of material
CX17M10
REF
Catalog Number
L
Overall Length (+0.375/-0.000)
Дюйм
K
Head Thickness (+0.000/-0.002)
Дюйм
D2
Head Diameter d2 (+0.000/-0.010)
Дюйм
D1
Shoulder Diameter d1 (+0.001/-0.000)
Дюйм
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей