Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 60
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
Core pins - inchs - C Typ(e), 500°-550°C, Material H13
Bill of material
C17M10
REF
Catalog Number
L
Overall Length (+0.375/-0.000)
Pouce
K
Head Thickness (+0.000/-0.002)
Pouce
D2
Head Diameter d2 (+0.000/-0.010)
Pouce
D1
Shoulder Diameter d1 (+0.001/-0.000)
Pouce
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés