Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
BEA Ingranaggi
Descrizione
Corone per catene transporto PASSO 75 RULLO 25 - Corone per catene trasporto
Lista materiale
331600008
Z
Numero di denti
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Codice
D1
25 mm
KG
kg
B1
10.5 mm
C
3 mm
R3
r3
50 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD