Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 70
HELP_VARIABLE
Azienda
BEA Ingranaggi
Descrizione
Corone semplici 10B-1 / ASA 50 - Corone per catene a rulli - DIN 8187/8 - ISO 606 (- ANSI B 29.1)
Lista materiale
201350042
Z
Numero di denti
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Codice
D1
mm
KG
kg
B1
9.1 mm
C
1.6 mm
R3
r3
16 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD