您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
All catalogs
Geometric Search
Sketch Search
Variable Search
Certified catalogs
By Categories
By Countries
By Standards
Available catalog languages:
Deutsch
English
English (United States)
437.21-M
Riegler
Pneumatic products
Cylinders and control valves
Pneumatic cylinders
Round cylinders TP
Powered by
CAD model selection
{riegler/hauptkatalog/04_zylinder-und-steuerventile/pneumatikzylinder/rundzylinder_tp/schwenklager.prj},{NB=437.21-M},{ARTNR=437.21-M},{FZ=1.DM. / 8.DM.},{KOLBEN=12 - 16 / 16},{BZ=5.5},{AO=2.0},{LG=25.0},{TR=15.0},{NH=27.0},{MO=27.0},{AB1=6.0},{AB=5.5},{R=7.0},{S=3.0},{GW=40},{VER=12},{DI=12},{A=25.0},{B=25.0},{C=15.0},{D=5.5},{E=2.0},{F=27.0},{G=0.0},{H=0.0},{I=0.0},{L=0.0},{M=6.0},{SW=0.000},{LX=18.500},{ND=0.000},{P=0.0},{DH=0.000},{K=0.000},{WH=0.000},{WD=0.000},{NL=0.000}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Add for comparison
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
Riegler
Description
Counter-hinge model
Bill of material
437.21-M
ARTNR
Art. No.
437.21-M
437.21-M
FZ
For cylinders
1.DM. / 8.DM.
KOLBEN
Piston Ø
12 - 16 / 16
12 - 16 / 16
mm
BZ
Bolt Ø
5.5
5.5
mm
AO
2.0
2.0
mm
LG
25.0
25.0
mm
TR
(JS13)
15.0
15.0
mm
NH
(+-0.2)
27.0
27.0
mm
MO
27.0
27.0
mm
AB1
6.0
6.0
mm
AB
(H13)
5.5
5.5
mm
R
7.0
7.0
mm
S
3.0
3.0
mm
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models
Download CAD
Download PDF datasheet
Request for quotation