카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
CP 2000 025 V2,-,06 CG 2-Q
Azolgas
GAS SPRINGS
HEAVY LOAD
CP
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/007_heavy_load/01_cp/05_cp_2000_v2_asmtab.prj},{NB=CP 2000 025 V2,-,06 CG 2-Q(0)},{NITROCYLARTNO=NC.041.00.02000.025.2},{AZOLHELP=CP 2000 025 V2},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=25},{FL=ohne Flansche},{FLHELP=-},{CR=1.83511},{IF=1925},{IIF=1925},{HUB=0},{B=50},{Q=2},{L=90},{AK=35},{VM=0.5},{CNSMASSEXACT=1.05},{V=0.053},{FD=200},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=HEAVY LOAD},{SERIEN=CP},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/05_cp_2000_v2_asmtpl.prj},{VTEMP=0.05285}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Azolgas
Description
CP 2000 V2 - GAS SPRINGS - Heavy Load
Bill of material
CP 2000 025 V2,-,06 CG 2-Q
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
CP 2000 025 V2,-,06 CG 2-Q
CP 2000 025 V2,-,06 CG 2-Q
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
NC.041.00.02000.025.2
NC.041.00.02000.025.2
MSPN
PDF Info
HUBMAX
Max. Stroke
25
25
mm
FL
Flanges
without Flange
CR
Compression Rate
1.83511
1.83511
IF
Initial Force (150 bar)
1925
daN
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
1925
daN
FF
Final Force (150 bar)
3533
3533
daN
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
1925
daN
S
Rod length
25
25
mm
HUB
Dynamic stroke
mm
값 입력 HUB
Dynamic stroke
mm
cm
inch
ft
확인
B
Body diameter
50
mm
L1
Total length
115
115
mm
Q
Safety Stroke
2
mm
L
Cylinder length
90
90
mm
AK
Ø Rod
35
mm
VM
VMAX
0.5
m/s
CNSMASSEXACT
Weight
1.05
1.05
kg
V
Vol
0.053
0.053
l
FD
Max. pressure
200
bar
BAG
Filling thread
M6
ABA
Adapter filling connection
06 CG 2-Q
PB
Product name
HEAVY LOAD
SERIEN
Series
CP
INFO
Info Link
PDF data sheet
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청