카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
CP-KC 1000 025 V1,-,SKK 12R 1/8,G1/8,GPT
Azolgas
GAS SPRINGS
HEAVY LOAD
CP
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/007_heavy_load/01_cp/09_cp_kc_1000_v1_asmtab.prj},{NB=CP-KC 1000 025 V1,-,SKK 12R 1/8,G1/8,GPT(0,ohne Flansche,G1/8,SKK 12R 1/8,GPT)},{NITROCYLARTNO=NC.041.20.01000.025.1},{AZOLHELP=CP-KC 1000 025 V1},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=25},{FL=ohne Flansche},{FLHELP=-},{CONSYS=G1/8},{CON=SKK 12R 1/8},{TB=GPT},{CR=1.71170},{IF=960},{IIF=960},{HUB=0},{B=38},{Q=2},{L=100},{AK=25},{VM=0.5},{CNSMASSEXACT=0.66},{V=0.030},{FD=195},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=HEAVY LOAD},{SERIEN=CP},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/09_cp_kc_1000_v1_asmtpl.prj},{VTEMP=0.02951},{AK2=30}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Azolgas
Description
CP-KC 1000 V1 - GAS SPRINGS - Heavy Load
Bill of material
CP-KC 1000 025 V1,-,SKK 12R 1/8,G1/8,GPT
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
CP-KC 1000 025 V1,-,SKK 12R 1/8,G1/8,GPT
CP-KC 1000 025 V1,-,SKK 12R 1/8,G1/8,GPT
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
NC.041.20.01000.025.1
NC.041.20.01000.025.1
MSPN
PDF Info
HUBMAX
Max. Stroke
25
25
mm
FL
Flanges
without Flange
CONSYS
Connection systems
Connector G1/8" ✔
Connector G1/8"
Connector G1/8"
Connector M12 x 1,5
Connector M12 x 1,5
Connector 7/16" UNF
Connector 7/16" UNF
Connector 9/16" UNF
Connector 9/16" UNF
CON
Connector
SKK 12R 1/8 ✔
SKK 12R 1/8
SKK 12R 1/8
CF 01 24
CF 01 24
CF 01 38
CF 01 38
CF 01 48
CF 01 48
CF 02 26
CF 02 26
CF 02 40
CF 02 40
CF 02 50
CF 02 50
CF 03 34
CF 03 34
CF 03 48
CF 03 48
CF 03 55
CF 03 55
CF 04 26
CF 04 26
CF 04 40
CF 04 40
CF 04 50
CF 04 50
CF 05 27
CF 05 27
CF 05 41
CF 05 41
CF 05 48
CF 05 48
TB
Tube
Ø5 PG ✔
Ø5 PG
Ø5 PG
Ø5 SG
Ø5 SG
Ø5 RG
Ø5 RG
CR
Compression Rate
1.71170
1.71170
IF
Initial Force (150 bar)
960
daN
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
960
daN
FF
Final Force (150 bar)
1643
1643
daN
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
960
daN
S
Rod length
25
25
mm
HUB
Dynamic stroke
mm
값 입력 HUB
Dynamic stroke
mm
cm
inch
ft
확인
B
Body diameter
38
mm
L1
Total length
125
125
mm
Q
Safety Stroke
2
mm
L
Cylinder length
100
100
mm
AK
Ø Rod
25
mm
VM
VMAX
0.5
m/s
CNSMASSEXACT
Weight
0.66
0.66
kg
V
Vol
0.030
0.030
l
FD
Max. pressure
195
bar
BAG
Filling thread
M6
ABA
Adapter filling connection
06 CG 2-Q
PB
Product name
HEAVY LOAD
SERIEN
Series
CP
INFO
Info Link
PDF data sheet
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
G1/8" MINIMESS - ACCESSORIES
Azolgas
29.09.2020
9/16” UNF - ACCESSORIES
Azolgas
29.09.2020
M12x1,5 - ACCESSORIES
Azolgas
29.09.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청