Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Company
Azolgas
Description
CP-KC 1000 V1 - GAS SPRINGS - Heavy Load
Bill of material
CP-KC 1000 025 V1,-,SKK 12R 1/8,G1/8,GPT
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
MSPN
PDF Info
HUBMAX
Max. Stroke
mm
FL
Flanges
without Flange
CONSYS
Connection systems
CON
Connector
TB
Tube
CR
Compression Rate
IF
Initial Force (150 bar)
960 daN
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
960 daN
FF
Final Force (150 bar)
daN
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
960 daN
S
Rod length
mm
HUB
Dynamic stroke
mm
Введите значение для HUB
Dynamic stroke
mm
cm
inch
ft
B
Body diameter
38 mm
L1
Total length
mm
Q
Safety Stroke
2 mm
L
Cylinder length
mm
AK
Ø Rod
25 mm
VM
VMAX
0.5 m/s
CNSMASSEXACT
Weight
kg
V
Vol
l
FD
Max. pressure
195 bar
BAG
Filling thread
M6
ABA
Adapter filling connection
06 CG 2-Q
PB
Product name
HEAVY LOAD
SERIEN
Series
CP
INFO
Info Link
PDF data sheet
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Azolgas
    G1/8" MINIMESS - ACCESSORIES
    Azolgas
    9/16” UNF - ACCESSORIES
    Azolgas
    M12x1,5 - ACCESSORIES
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей