Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
cp2020_9rg - Bel Power Solutions
Bill of material
CP2020-9RG
PN
Part Number
CP2020-9RG
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 187W, Output 5.1/12VDC, 18/8A, Input 33.6-75VDC, Output voltage control input, RoHS Compliant
POWER
Power
187 W
VIN
Voltage Input
33.6-75 VDC
OV
Output Voltage
5.1.2012 VDC
OC
Output Current
18.kol A
OT
Operating Temperature
-40 to 71 °C
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés