Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 31 мар. 2015 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Альтернативная(ые) деталь(и)
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
Доступные продукты: 42
HELP_VARIABLE
Компания
SMC (JP)
Описание
CP96S_XC11 - Dual Stroke Cylinder/Single Rod Type
Спецификация
CP96SF63-1+0-XC11
BORE
Bore size
mm
MOUNT
Mounting style
MAGNET
Built-in magnet
AUTOSWITCH
Auto switch
LEAD
Lead wire length
NUMBER
Number of auto switches
STROKEA
Stroke A
mm
Введите значение для STROKEA
Stroke A
mm
cm
inch
ft
STROKEBA
Stroke B-A
mm
Введите значение для STROKEBA
Stroke B-A
mm
cm
inch
ft
POS
Position
mm
Введите значение для POS
Position
mm
cm
inch
ft
BOOT
Rod boot
THREAD
Thread on/off
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей