피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English (United States)
CPFATC-40-66-c8-d8
A&T-3D Gallery
zonghe
lianzhouqi
meihua
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/lianzhouqi/meihua/cpfatc.prj},{NB=CPFATC-40-66-c8-d8},{CODE=CPFATC},{MAT1=高强度铝合金},{MAT2=进口聚氨酯},{SUR=阳极氧化处理},{D=40},{L=66},{C=8.000},{D5=8.000},{C45D=8,9,9.525,10,12,12.7,14,15,16,18,19,20,22},{S=25.5},{E=15.0},{F=8.5},{M=M5},{SJNJ=7},{EDNJ=17},{ZDNJ=34},{ZGZS=15000},{GXLJ=8.7x10},{JTNZGX=1200},{RXJX=0.1},{RXJD=1},{RXZX=±1.2},{CKB=NOEN},{DKB=NOEN},{CKF=NOEN},{DKF=NOEN},{PDF=cpfatc.pdf},{C2=22},{M1=5},{PPATH=cpfatc/cpfatc05.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CPFATC - 铝合金分离型梅花联轴器-键槽夹紧型
Bill of material
CPFATC-40-66-c8-d8
CNSORDERNO
bestllnummer
CPFATC-40-66-c8-d8
CPFATC-40-66-c8-d8
CODE
代号
CPFATC
MAT1
主体材质
高强度铝合金
MAT2
弹性体材质
进口聚氨酯
SUR
表面处理
阳极氧化处理
D
code
40
40
mm
L
66
66
mm
C
c
8.000
9.000
9.525
10.000
12.000
12.700
14.000
15.000
16.000
18.000
19.000
20.000
22.000
8.000
9.000
9.525
10.000
12.000
12.700
14.000
15.000
16.000
18.000
19.000
20.000
22.000
mm
D5
d
8.000
9.000
9.525
10.000
12.000
12.700
14.000
15.000
16.000
18.000
19.000
20.000
22.000
8.000
9.000
9.525
10.000
12.000
12.700
14.000
15.000
16.000
18.000
19.000
20.000
22.000
mm
S
25.5
25.5
mm
E
15.0
15.0
mm
F
8.5
8.5
mm
M
M5
M5
SJNJ
锁紧扭矩
7
7
N.m
EDNJ
额定扭矩
17
17
N.m
ZDNJ
最大扭矩
34
34
N.m
ZGZS
最高转速
15000
15000
r/min
GXLJ
惯性力矩
8.7x10
8.7x10
kg.m²
JTNZGX
静态扭转刚性
1200
1200
N.m/rad
RXJX
容许偏差径向
0.1
mm
RXJD
容许安装偏差角度
1
°
RXZX
容许轴向
±1.2
±1.2
mm
CKB
标准c孔键槽加工
NOEN
CK
NOEN
CK
DKB
d孔键槽加工
NOEN
DK
NOEN
DK
CKF
非标c孔键槽加工
NOEN
CK3
NOEN
CK3
DKF
非标d孔键槽加工
NOEN
DK3
NOEN
DK3
PDF
pdf
cpfatc.pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청