您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
English (United States)
CPFGJ-30-35-c5-d5
A&T-3D Gallery
zonghe
lianzhouqi
meihua
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/lianzhouqi/meihua/cpfgj.prj},{NB=CPFGJ-30-35-c5-d5},{CODE=CPFGJ},{MAT1=SUS304不锈钢},{MAT2=聚氨酯},{SUR=抛光处理},{D=30},{L=35},{C=5.000},{D5=5.000},{C45D=5,6,6.35,7,8,9,10,11,12,12.7,14,15},{E=10.9},{F=5.9},{H=22.95},{M=M4},{M1=4},{NJ=2.500},{EDNJ=12.5},{RXPX=0.1},{RXPJ=1},{RXZPC=±1},{RXZS=12000},{JTNGD=72},{GXJ=1.4x10},{ZL=114},{CKB=},{DKB=},{CKF=},{DKF=},{PDF=cpfgj.pdf},{PPATH=cpfgj/cpfgj05.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CPFGJ - 不锈钢梅花型连接联轴器
Bill of material
CPFGJ-30-35-c5-d5
CNSORDERNO
bestllnummer
CPFGJ-30-35-c5-d5
CPFGJ-30-35-c5-d5
CODE
代号
CPFGJ
MAT1
主体材质
SUS304不锈钢
MAT2
弹性体材质
聚氨酯
SUR
表面处理
抛光处理
D
30
30
mm
L
35
35
mm
C
c
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
12.700
14.000
15.000
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
12.700
14.000
15.000
mm
D5
d1
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
12.700
14.000
15.000
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
12.700
14.000
15.000
mm
E
10.9
10.9
mm
F
5.9
5.9
mm
H
22.95
22.95
mm
M
M4
M4
M1
4
4
NJ
紧固螺丝扭矩
2.500
2.500
N.m
EDNJ
额定扭矩
12.5
12.5
N.m
RXPX
容许偏心
0.1
mm
RXPJ
容许偏角
1
°
RXZPC
容许轴偏差
±1
±1
mm
RXZS
容许转速
12000
12000
rpm
JTNGD
静态逆转刚度
72
72
N.m/rad
GXJ
惯性矩
1.4x10
1.4x10
kg.m²
ZL
重量
114
114
g
CKB
标准c孔键槽加工
DKB
标准d孔键槽加工
CKF
非标c孔键槽加工
DKF
非标d孔键槽加工
PDF
pdf
cpfgj.pdf
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求