Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
CPJY,CPJYK,CPJYLK,CPJYRK,CPJYS,CPJYSK,CPJYSLK,CPJYSRK - 联轴器-梅花式-夹持型
明细表
CPJYRK20S-4-6
MODEL
型号
LV1
轴孔形状
MMAT
本体材质
DMAT
调整环
聚氨酯
SUR
表面处理
ATT
附件
固定螺丝
CODE
Code
VAR02
No.
VAR04
变更d1侧孔径
VAR06
d1轴径选择
VAR08
LDC 最小单位0.1mm
mm
VAR10
变更d2侧孔径
VAR12
d2轴径选择
VAR14
RDC最小单位0.1mm
mm
FIX01
D
20 mm
FIX02
L
25 mm
FIX04
L1
8.0 mm
FIX06
L2
7 mm
FIX08
S
1.0 mm
FIX10
L3
5.9 mm
FIX12
M
2-M3
FIX14
拧紧扭矩
1.0 N·m
FIX16
额定扭矩
5.0 N·m
FIX18
惯性力矩
kg/m^2
FIX20
静态扭转刚度
50 N·m/rad
FIX22
最高转速
10000 r/min
FIX24
径向偏差
0.02 mm
FIX26
角向偏差
1 °
FIX28
轴向偏差
≤0.6 mm
FIX30
重量
15 g
FIX95
资料文档
资料文档
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型