Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
CPM81 - 欧式脚轮 固定型 容许载荷500~900KG
明细表
CPM81-D125-BE
CODE
代码
CPM81
BT
支架类型
固定型
BM
支架材质
Q235A
BST
支架表面处理
镀锌
BBF
支架刹车形式
-
D
mm
WC
轮部代码
WM
轮部材质
尼龙
WCO
轮部颜色
白色
WB
轮部轴承
双滚珠轴承
H
170 mm
F
50 mm
A
135 mm
B
122 mm
C
105 mm
E
84 mm
E1
76 mm
DD
d
11.0 mm
AL
容许载荷
500 kg
RW
参考重量
2.04 kg
LINK
网址链接
网址链接
L2
63
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型