Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
CPN Type - Plug
Bill of material
C33PN STEEL
CNSORDERNO
Order number
C33PN STEEL
ASSYNO
Assy No.
CA84601
S
Application
5 mm ID
MT
Material
STEEL
M
Mass
53 g
L
(50) mm
C
21.1 mm
H1
H1 (WAF)
Hex.17
H2
H2 (WAF)
Hex.19
B
ΦB
4.5 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型