Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
CPSHS, CPAHS - カップリング - 高剛性ディスク形クランピングタイプ/サーボモータ対応 - シングルディスクタイプ
部品表
CPSHS40-10-10
PN
型番
CPSHS40-10-10
MATMB
本体材質
STMB
本体表面処理
-
MATD
ディスク材質
SUS301CSP
AC
付属品
六角穴付ボルト、ロックボルト
D
40 mm
DD1
d1 選択
mm
DD2
d2 選択
mm
L2
18 mm
L3
3.4 mm
D1
32 mm
PCD
P.C.D.
23 mm
LB
ロックボルト サイズ
M4x18
LBT
ロックボルト 締付トルク(Nm)
3.5
CB
クランプボルトサイズ
M4x10
CBT
クランプボルト 締付トルク (Nm)
3.5
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)