카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CPSNBAC - 铝合金八螺丝高刚性单膜片型联轴器 夹紧型
Bill of material
CPSNBAC-65-55.5-c12-d12
CNSORDERNO
Bestellnummer
CODE
代号
CPSNBAC
ZTCZ
主体材质
高强度铝合金
TXTCZ
弹性体材质
SUS304 不锈钢
BMCL
表面处理
阳极氧化处理
D
mm
L
mm
D5
d
mm
C
c
mm
N
mm
H
mm
M
mm
F
mm
NJ
紧固螺丝扭矩
N*m
NO
NO
B
b
mm
T
t
mm
CKB
标准c孔键槽加工
DKB
标准d孔键槽加工
CKF
非标c孔键槽加工
DKF
非标d孔键槽加工
EDNJ
额定扭矩
N*m
RXPX
容许偏心
0.02 mm
RXPJ
容许偏角
0.5 °
ZXPC
容许轴向偏差
mm
RXZS
容许转速
rpm
NZGD
静态逆转刚度
N*m/rad
GXJ
惯性矩
Kg.m²
ZL
重量
g
PDF
pdf
cpsbsdc.pdf
PPATH
cpsnbac/cpsnbac04.prj
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드