CPSNBAZ-87-77-c16-d16
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D1-联轴器
膜片联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/lianzhouqi/mopian/cpsnbaz.prj},{NB=CPSNBAZ-87-77-c16-d16},{CODE=CPSNBAZ},{ZTCZ=铝合金},{TXTCZ=SUS304 不锈钢 },{BMCL=阳极氧化处理},{D=87},{L=77},{C4D5=16,18,20,22,24,25,30,32,35},{C=16},{D5=16},{LF=26.25},{S=8.5},{N=8.5},{M=M8},{M1=8},{EDNJ= 130},{RXPX=0.02},{RXPJ=0.5},{ZXPC=+0.5/-0.5},{RXZS= 6000},{NZGD= 6.5x104},{GXJ= 3.2x10},{ZL=420},{PDF=cpsnbaz.pdf},{PPATH=cpsnbaz/cpsnbaz05.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
CPSNBAZ - 铝合金八螺丝高刚性胀套型单膜片联轴器 胀套型
明细表
CPSNBAZ-87-77-c16-d16
CNSORDERNO
订购号
CPSNBAZ-87-77-c16-d16
CPSNBAZ-87-77-c16-d16
CODE
代号
CPSNBAZ
ZTCZ
主体材质
铝合金
TXTCZ
弹性体材质
SUS304 不锈钢
BMCL
表面处理
阳极氧化处理
D
87
87
mm
L
77
77
mm
C
c
16
18
20
22
24
25
30
32
35
16
18
20
22
24
25
30
32
35
mm
D5
d
16
18
20
22
24
25
30
32
35
16
18
20
22
24
25
30
32
35
mm
LF
26.25
26.25
mm
S
8.5
8.5
mm
M
M8
M8
mm
EDNJ
额定扭矩
130
130
N*m
RXPX
容许偏心
0.02
mm
RXPJ
容许偏角
0.5
°
ZXPC
容许轴向偏差
+0.5/-0.5
mm
RXZS
容许转速
6000
6000
rpm
NZGD
静态逆转刚度
6.5x104
6.5x104
N*m/rad
GXJ
惯性矩
3.2x10
3.2x10
Kg.m²
ZL
重量
420
420
g
PDF
pdf
cpsnbaz.pdf
PPATH
cpsnbaz/cpsnbaz05.prj
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求