Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 6
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CPSSSZ - 45钢单模片面键式联轴器-胀套型-高扭矩
Bill of material
CPSSSZ-94-110-c20-d20
CNSORDERNO
bestllnummer
CODE
代号
CPSSSZ
D
L
C1
D1
X
H
F
S
M
M1
M2
EDNJ
额定扭矩
NM
ZDNJ
最大扭矩
NM
ZGZS
最高转速
4500 r/min
GXLJ
惯性力矩
kg*m^2
JTNZGD
静态扭转刚度
NM/rad
RXAZPC1
径向
0.02 mm
RXAZPC2
角向
1 °
RXAZPC3
轴向
±1 mm
ZL
重量
g
PDF
cpsssz.pdf
ZTCZ
主体材质
45钢
TXTCZ
弹性体材质
SUS304不锈钢
BMCL
表面处理
四氧化三铁保护膜
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models