Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
CPSWMK, CPSHMK - カップリング - 高剛性ディスク形 (外径65) - サーボモータ対応 - 片端クランピングキー溝なし/片端クランピングタイプ
部品表
CPSWMK65-15-15
PN
型番
CPSWMK65-15-15
TS
タイプ選択
MATB
本体材質
S45C
MATD
ディスク材質
SUS301 CSP
AC
付属品
クランプボルト/ロックボルト/セットスクリュー
D
65 mm
DD1
d1 選択
mm
DD2
d2 選択
mm
L1
26.5 mm
L2
5.5 mm
D1
41 mm
PCD
P.C.D.
29 mm
LBS
ロックボルト サイズ
M5x25
T1
ロックボルト (面圧) 締付けトルク
6.0 N*m
CBS
クランプボルトサイズ
M6x20
T2
クランプボルト(締め付けトルク)
15.7 N*m
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)