Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
CPSWMK, CPSHMK - 联轴器 - 高刚性膜片型 (外径 65) - 适合伺服马达 - 1端夹持无键槽/1端夹持型
明细表
CPSWMK65-15-15
PN
零件No.
CPSWMK65-15-15
TS
选择类型
MATB
主体材质
S45C
MATD
膜片材质
SUS301 CSP
AC
附件
紧固螺栓/锁紧螺栓/固定螺丝
D
65 mm
DD1
d1 选择
mm
DD2
d2 选择
mm
L1
26.5 mm
L2
5.5 mm
D1
41 mm
PCD
P.C.D.
29 mm
LBS
锁紧螺栓尺寸
M5x25
T1
锁紧螺栓(免键) 紧固扭矩
6.0 N*m
CBS
夹紧螺栓尺寸
M6x20
T2
紧固螺栓(紧固扭矩)
15.7 N*m
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型