CPSWMK65-15-15
Misumi
誘명꽣
커플링/모터
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/50_couplings/cpswmk_asmtab.prj},{NB=CPSWMK65-15-15},{TS=1},{MATB=1045 Carbon Steel},{STB=-},{MATD=301 Stainless Steel CSP},{AC=Clamp Bolts, Lock Bolts, Set Screws},{D=65},{DD1=15},{DD2=15},{L2=5.5},{T1=6.0},{CBS=M6x20},{T2=15.7},{R1=8.000},{R2=9.000},{DDIA2=30.000},{DDIA3=20.000},{CBS2=M4x8},{HX=4},{HX1=1.5},{F1=3.5},{M=M6x7},{PPATH=cpswmk_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
CPSWMK, CPSHMK - 커플링-고강성디스크형(외경65)-서보모터 대응-편단클램핑키홈없음/편단클램핑 타입
BOM
CPSWMK65-15-15
PN
형번
CPSWMK65-15-15
TS
타입선택
더블디스크
싱글디스크
더블디스크
싱글디스크
MATB
본체 재질
S45C
MATD
디스크 재질
SUS301 CSP
AC
부속품
클램프 볼트/록볼트/세트 스크류
D
d
65
mm
DD1
d1 선택
15
16
17
18
19
20
22
24
25
30
35
15
16
17
18
19
20
22
24
25
30
35
mm
DD2
d2 선택
15
16
17
18
19
20
22
24
25
15
16
17
18
19
20
22
24
25
mm
L1
26.5
mm
L2
5.5
mm
D1
d1
41
mm
PCD
P.C.D.
29
mm
LBS
고정용 볼트 사이즈
M5x25
T1
고정볼트(면압)체결토크
6.0
N*m
CBS
클램프볼트사이즈
M6x20
T2
클램프볼트(체결붙이 토크)
15.7
N*m
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청