Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
CPSWMK, CPSHMK - Accouplements-Type à disque à rigidité élevée (diam. ext 65)-Pour servomoteur-A serrage sans clavette des deux côtés, à logement de clavette sur un côté
Nomenclature
CPSWMK65-15-15
PN
Réf. pièce
CPSWMK65-15-15
TS
Type sélectionnable
MATB
Matériau du corps
EN 1.1191 équivalent
MATD
Matériau du disque
1.4319/X3CrNiN17-8 CSP
AC
Accessoires
Boulons de blocage, boulons de verrouillage, vis de serrage
D
65 mm
DD1
Sélection D1
mm
DD2
Sélection de D2
mm
L1
26.5 mm
L2
5.5 mm
D1
41 mm
PCD
P.C.D.
29 mm
LBS
Taille du boulon de verrouillage
M5x25
T1
Couple de serrage du boulon de verrouillage (serrage sans clavette)
6.0 N*m
CBS
Taille du boulon de blocage
M6x20
T2
Couple de serrage du boulon de blocage (serrage)
15.7 N*m
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés