Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
CPSWMK, CPSHMK - Giunti - A dischi ad alta rigidità (diametro esterno 65) - Per servomotori - A morsetto senza chiavetta su un lato, con sede chiavetta su un lato
Lista materiale
CPSWMK65-15-15
PN
Cod. comp.
CPSWMK65-15-15
TS
Selezione tipo
MATB
Materiale del corpo
EN 1.1191 equivalente
MATD
Materiale disco
1.4319/X3CrNiN17-8 CSP
AC
Accessori
Bulloni morsetto, bulloni di bloccaggio, viti di fermo
D
65 mm
DD1
Selezione D1
mm
DD2
Selezione D2
mm
L1
26.5 mm
L2
5.5 mm
D1
41 mm
PCD
P.C.D.
29 mm
LBS
Misura bullone di bloccaggio
M5x25
T1
Coppia di serraggio bulloni di bloccaggio (Morsetto senza chiavetta)
6.0 N*m
CBS
Misura bullone morsetto
M6x20
T2
Coppia di serraggio dei bulloni morsetto (di serraggio)
15.7 N*m
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD