Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
CPSWMK, CPSHMK - Kupplungen - torsionssteife Scheibenklemmkupplungen (Außen-Ø 65) - für Servomotoren - einseitige Nabenklemmung, Spannhülse, einseitige Passfedernut
Stückliste
CPSWMK65-15-15
PN
Teile-Nr.
CPSWMK65-15-15
TS
Ausführung auswählen
MATB
Werkstoff Grundkörper
EN 1.1191 Äquivalent
MATD
Werkstoff Scheibe
1.4319/X3CrNiN17-8 CSP
AC
Zubehör
Klemmschrauben, Spannschrauben, Stellschrauben
D
65 mm
DD1
Auswahl für D1
mm
DD2
D2 auswählen
mm
L1
26.5 mm
L2
5.5 mm
D1
41 mm
PCD
P.C.D.
29 mm
LBS
Spannschraubengröße
M5x25
T1
Spannschrauben (Nabenklemmung, Spannhülse), Anzugsmoment
6.0 N*m
CBS
Größe Klemmschrauben
M6x20
T2
Anzugsmoment Klemmschrauben (Nabenklemmung)
15.7 N*m
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen