Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
CPSWMK87 - Accouplements-Type à doubles disques à rigidité élevée (diam. ext 87)-Pour servomoteurs-A serrage sans clavette des deux côtés-A logement de clavette sur un côté
Nomenclature
CPSWMK87-25-20
PN
Réf. pièce
CPSWMK87-25-20
MATB
Matériau du corps
EN 1.1191 équivalent
MATD
Matériau du disque
EN 1.4310 l'équivalent
AC
Accessoires
Vis de serrage du boulon de serrage
D
87 mm
DD1
Sélection D1
mm
DD2
Sélection de D2
mm
D1
62 mm
PCD
P.C.D.
50 mm
M
M Boulon de verrouillage (serrage sans clavette)
M6X30
T
Couple de serrage du boulon de verrouillage (serrage sans clavette)
13.7 N*m
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés