Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
CPSWMK87 - Giunti - Doppio disco ad alta rigidità (diametro esterno 87) - Per servomotori - A morsetto senza chiavetta su un lato - Con sede chiavetta su un lato
Lista materiale
CPSWMK87-25-20
PN
Cod. comp.
CPSWMK87-25-20
MATB
Materiale del corpo
EN 1.1191 equivalente
MATD
Materiale disco
EN 1.4310 equivalente
AC
Accessori
Bullone di serraggio, viti di fermo
D
87 mm
DD1
Selezione D1
mm
DD2
Selezione D2
mm
D1
62 mm
PCD
P.C.D.
50 mm
M
Bullone di bloccaggio M (Morsetto senza chiavetta)
M6X30
T
Coppia di serraggio bulloni di bloccaggio (Morsetto senza chiavetta)
13.7 N*m
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD