Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
CPSWN, CPSHN, CPAWN, CPAHN - カップリング - 高剛性ディスク形 (外径65) - サーボモータ対応 - 両端クランピングキー溝なし
部品表
CPSWN65-15-15
PN
型番
CPSWN65-15-15
TS
タイプ選択
MATB
本体材質
STB
ボディ表面処理
-
MATD
ディスク材質
SUS301 CSP
AC
付属品
ロックボルト/セットスクリュー
D
65 mm
DD1
d1 選択
mm
DD2
d2 選択
mm
L1D1
L1 (d1)
26.5 mm
L1D2
L1 (d2)
26.5 mm
L2
5.5 mm
D1D1
D1 (d1)
41 mm
PCD1
P.C.D. (d1)
29 mm
D1D2
D1 (d2)
41 mm
PCD2
P.C.D. (d2)
29 mm
LBSD1
ロックボルト (面圧)サイズ (d1)
M5x25
T1D1
ロックボルト (面圧) 締付けトルク (d1)
6.0 N*m
LBSD2
ロックボルト (面圧)サイズ (d2)
M5x25
T1D2
ロックボルト (面圧) 締付けトルク(d2)
6.0 N*m
CBS
クランプボルト(クランピング)サイズ
M6x20
T2
クランプボルト(締め付けトルク)
15.7 N*m
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)