Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
CPSWN, CPSHN, CPAWN, CPAHN - 联轴器 - 高刚性膜片型 (外径 65) - 适合伺服马达 - 两端夹持无键槽
明细表
CPSWN65-15-15
PN
零件No.
CPSWN65-15-15
TS
选择类型
MATB
主体材质
STB
主体的表面处理
-
MATD
膜片材质
SUS301 CSP
AC
附件
锁紧螺栓/固定螺丝
D
65 mm
DD1
d1 选择
mm
DD2
d2 选择
mm
L1D1
L1 (d1)
26.5 mm
L1D2
L1 (d2)
26.5 mm
L2
5.5 mm
D1D1
D1 (d1)
41 mm
PCD1
P.C.D. (d1)
29 mm
D1D2
D1 (d2)
41 mm
PCD2
P.C.D. (d2)
29 mm
LBSD1
锁紧螺栓 (免键)尺寸 (d1)
M5x25
T1D1
锁紧螺栓 (免键) 安装扭矩 (d1)
6.0 N*m
LBSD2
锁紧螺栓 (免键)尺寸 (d2)
M5x25
T1D2
锁紧螺栓 (免键) 安装扭矩(d2)
6.0 N*m
CBS
紧固螺栓(锁紧)尺寸
M6x20
T2
紧固螺栓(紧固扭矩)
15.7 N*m
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型