Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
CPSWN, CPSHN, CPAWN, CPAHN - Accouplements-Type à disque à rigidité élevée (diam. ext 65)-Pour servomoteur-A serrage sans clavette des deux côtés
Nomenclature
CPSWN65-15-15
PN
Réf. pièce
CPSWN65-15-15
TS
Type sélectionnable
MATB
Matériau du corps
STB
Traitement de surface du corps
-
MATD
Matériau du disque
1.4319/X3CrNiN17-8 CSP
AC
Accessoires
Boulons de verrouillage, boulons de blocage
D
65 mm
DD1
Sélection D1
mm
DD2
Sélection de D2
mm
L1D1
L1 (d1)
26.5 mm
L1D2
L1 (d2)
26.5 mm
L2
5.5 mm
D1D1
D1 (d1)
41 mm
PCD1
P.C.D. (d1)
29 mm
D1D2
D1 (d2)
41 mm
PCD2
P.C.D. (d2)
29 mm
LBSD1
Taille du boulon de verrouillage (serrage sans clavette) (d1)
M5x25
T1D1
Couple de serrage du boulon de verrouillage (serrage sans clavette) (d1)
6.0 N*m
LBSD2
Taille du boulon de verrouillage (serrage sans clavette) (d2)
M5x25
T1D2
Couple de serrage du boulon de verrouillage (serrage sans clavette) (d2)
6.0 N*m
CBS
Taille du boulon de blocage (serrage)
M6x20
T2
Couple de serrage du boulon de blocage (serrage)
15.7 N*m
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés