Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
CPSWN, CPSHN, CPAWN, CPAHN - Couplings - High Rigidity Disk Type (Outer Dia. 65) - For Servo Motors - Both Sides Clamping Keyless
Bill of material
CPSWN65-15-15
PN
Part No.
CPSWN65-15-15
TS
Type Selection
MATB
Material of Body
STB
Surface Treatment of Body
-
MATD
Material of Disk
301 Stainless Steel CSP
AC
Accessories
Lock Bolts, Clamp Bolts
D
65 mm
DD1
d1 Selection
mm
DD2
d2 Selection
mm
L1D1
L1 (d1)
26.5 mm
L1D2
L1 (d2)
26.5 mm
L2
5.5 mm
D1D1
D1 (d1)
41 mm
PCD1
P.C.D. (d1)
29 mm
D1D2
D1 (d2)
41 mm
PCD2
P.C.D. (d2)
29 mm
LBSD1
Lock Bolt (Clamping Keyless) Size (d1)
M5x25
T1D1
Lock Bolt (Clamping Keyless) Tightening Torque (d1)
6.0 N*m
LBSD2
Lock Bolt (Clamping Keyless) Size (d2)
M5x25
T1D2
Lock Bolt (Clamping Keyless) Tightening Torque (d2)
6.0 N*m
CBS
Clamp Bolt (Clamping) Size
M6x20
T2
Clamp Bolt (Clamping) Tightening Torque
15.7 N*m
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей