Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
CPSWN, CPSHN, CPAWN, CPAHN - Giunti - A dischi ad alta rigidità (diametro esterno 65) - Per servomotori - A morsetto senza chiavetta sui due lati
Lista materiale
CPSWN65-15-15
PN
Cod. comp.
CPSWN65-15-15
TS
Selezione tipo
MATB
Materiale del corpo
STB
Trattamento superficie del corpo
-
MATD
Materiale disco
1.4319/X3CrNiN17-8 CSP
AC
Accessori
Bulloni di bloccaggio, bulloni morsetto
D
65 mm
DD1
Selezione D1
mm
DD2
Selezione D2
mm
L1D1
L1 (d1)
26.5 mm
L1D2
L1 (d2)
26.5 mm
L2
5.5 mm
D1D1
D1 (d1)
41 mm
PCD1
P.C.D. (d1)
29 mm
D1D2
D1 (d2)
41 mm
PCD2
P.C.D. (d2)
29 mm
LBSD1
Dimensioni bullone di bloccaggio (Morsetto senza chiavetta) (d1)
M5x25
T1D1
Coppia di serraggio bulloni di bloccaggio (Morsetto senza chiavetta) (d1)
6.0 N*m
LBSD2
Dimensioni bullone di bloccaggio (Morsetto senza chiavetta) (d2)
M5x25
T1D2
Coppia di serraggio bulloni di bloccaggio (Morsetto senza chiavetta) (d2)
6.0 N*m
CBS
Misura bullone morsetto (di serraggio)
M6x20
T2
Coppia di serraggio dei bulloni morsetto (di serraggio)
15.7 N*m
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD