Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
CPSWN, CPSHN, CPAWN, CPAHN - Kupplungen - torsionssteife Scheibenklemmkupplungen (Außen-Ø 65) - für Servomotoren - beidseitige Nabenklemmung, Spannhülse
Stückliste
CPSWN65-15-15
PN
Teile-Nr.
CPSWN65-15-15
TS
Ausführung auswählen
MATB
Werkstoff Grundkörper
STB
Oberflächenbehandlung Grundkörper
-
MATD
Werkstoff Scheibe
1.4319/X3CrNiN17-8 CSP
AC
Zubehör
Spannschrauben, Klemmschrauben
D
65 mm
DD1
Auswahl für D1
mm
DD2
D2 auswählen
mm
L1D1
L1 (d1)
26.5 mm
L1D2
L1 (d2)
26.5 mm
L2
5.5 mm
D1D1
D1 (d1)
41 mm
PCD1
P.C.D. (d1)
29 mm
D1D2
D1 (d2)
41 mm
PCD2
P.C.D. (d2)
29 mm
LBSD1
Spannschrauben (Nabenklemmung, Spannhülse), Größe (d1)
M5x25
T1D1
Spannschrauben (Nabenklemmung, Spannhülse), Anzugsmoment (d1)
6.0 N*m
LBSD2
Spannschrauben (Nabenklemmung, Spannhülse), Größe (d2)
M5x25
T1D2
Spannschrauben (Nabenklemmung, Spannhülse), Anzugsmoment (d2)
6.0 N*m
CBS
Größe Klemmschrauben (Nabenklemmung)
M6x20
T2
Anzugsmoment Klemmschrauben (Nabenklemmung)
15.7 N*m
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen