Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
CPSWN87 - Giunti - Doppio disco ad alta rigidità (diametro esterno 87) - Per servomotori - A morsetto senza chiavetta sui due lati
Lista materiale
CPSWN87-25-25
PN
Cod. comp.
CPSWN87-25-25
MATB
Materiale del corpo
EN 1.1191 equivalente
MATD
Materiale disco
EN 1.4310 equivalente
AC
Accessori
Bullone di serraggio, viti di fermo
D
87 mm
DD1
Selezione D1
mm
DD2
Selezione D2
mm
D1D1
D1 (d1)
62 mm
D1D2
D1 (d2)
62 mm
PCD1
P.C.D. (d1)
50 mm
PCD2
P.C.D. (d2)
50 mm
M
Bullone di bloccaggio M
M6X30
T
Coppia di serraggio bulloni di bloccaggio
13.7 N*m
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD