Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
CPSWWK, CPSHWK - Accouplements-Type à disque à rigidité élevée (diam. ext 65)-Pour servomoteur-A logements à clavette sur les deux côtés
Nomenclature
CPSWWK65-15-15
PN
Réf. pièce
CPSWWK65-15-15
TS
Type sélectionnable
MATB
Matériau du corps
EN 1.1191 équivalent
MATD
Matériau du disque
1.4319/X3CrNiN17-8 CSP
AC
Accessoires
Boulon de blocage, vis de serrage
D
65 mm
DD1
Sélection D1
mm
DD2
Sélection de D2
mm
LBS
Taille du boulon de blocage
M6x20
T
Couple de serrage du boulon de blocage
15.7 N*m
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés