Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
CPSWWK87 - Accouplements-Type à double disque à rigidité élevée (diam. ext 87)-Pour servomoteurs-Type à logements de clavette sur les deux côtés
Nomenclature
CPSWWK87-20-20
PN
Réf. pièce
CPSWWK87-20-20
MATB
Matériau du corps
EN 1.1191 équivalent
MATD
Matériau du disque
EN 1.4310 l'équivalent
AC
Accessoires
Vis de serrage
D
87 mm
DD1
Sélection D1
mm
DD2
Sélection de D2
mm
M1
M Vis de serrage (d1)
M5
M2
M Vis de serrage (d2)
M5
T1
Couple de serrage des vis de serrage (d1)
4 N*m
T2
Couple de serrage des vis de serrage (d2)
4 N*m
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés