Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
CPV10_VENTFB - Распределитель, модуль
Спецификация
176055 CPV10-BS-5/3G-M7
TNR
№ изделия
176055
TYP
Тип
CPV10-BS-5/3G-M7
BGR
10.000 mm
B1
9.900 mm
D1
M7
D2
M2.5
H1
22.000 mm
L1
55.800 mm
L2
23.000 mm
L3
47.100 mm
CNSMASSEXACT
Вес
0.023 kg
GTIN
4052568143718
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
CAD modeli indir