Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
CPV10_VENTFB - kit de distributeur
Nomenclature
176055 CPV10-BS-5/3G-M7
TNR
N° de pièce
176055
TYP
Type
CPV10-BS-5/3G-M7
BGR
10.000 mm
B1
9.900 mm
D1
M7
D2
M2.5
H1
22.000 mm
L1
55.800 mm
L2
23.000 mm
L3
47.100 mm
CNSMASSEXACT
Poids
0.023 kg
GTIN
4052568143718