Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
CPV10_VENTFB - kit valvole
Lista materiale
176055 CPV10-BS-5/3G-M7
TNR
Codice prodotto
176055
TYP
Tipo
CPV10-BS-5/3G-M7
BGR
10.000 mm
B1
9.900 mm
D1
M7
D2
M2.5
H1
22.000 mm
L1
55.800 mm
L2
23.000 mm
L3
47.100 mm
CNSMASSEXACT
Peso
0.023 kg
GTIN
4052568143718
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD