Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Festo
Açıklama
CPV10_VENTFB - Valf kiti
Malzeme listesi
176055 CPV10-BS-5/3G-M7
TNR
Ürün numarası
176055
TYP
Tip
CPV10-BS-5/3G-M7
BGR
10.000 mm
B1
9.900 mm
D1
M7
D2
M2.5
H1
22.000 mm
L1
55.800 mm
L2
23.000 mm
L3
47.100 mm
CNSMASSEXACT
Ağırlık
0.023 kg
GTIN
4052568143718
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
CAD modeli indir