Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Opis
CPV10_VENTFB - Zespół zaworu
Lista materiałowa
176055 CPV10-BS-5/3G-M7
TNR
Numer części
176055
TYP
Typ
CPV10-BS-5/3G-M7
BGR
10.000 mm
B1
9.900 mm
D1
M7
D2
M2.5
H1
22.000 mm
L1
55.800 mm
L2
23.000 mm
L3
47.100 mm
CNSMASSEXACT
Ciężar
0.023 kg
GTIN
4052568143718
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD