Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
cq1701_7r - Bel Power Solutions
Bill of material
CQ1701-7R
PN
Part Number
CQ1701-7R
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 132W, Output 24VDC, 5.5A, Input 33.6-75VDC, Output voltage control input
POWER
Power
132 W
VIN
Voltage Input
33.6-75 VDC
OV
Output Voltage
24 VDC
OC
Output Current
5,5 A
OT
Operating Temperature
-25 to 71 °C
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)