피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
한국어
YA-025
SMC Corporation
액추에이터
Lock부착 실린더
RLQ Lock부착 에어 쿠션 박형 실린더
액세서리
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/cylinder_with_lock/rlq/accessories/ya-cq2.prj},{NB=YA-025_CQ2},{MODEL=YA-025},{BORE=25},{COM=Please be sure to refer to the catalog as it depends on the actuator model.},{B=12.5},{D=5.5},{E=15},{F=5},{M=33},{T1=3.5},{T2=7},{U=5},{V=16.5},{W=45},{MASS=34},{D2=12.00},{D3=19.98},{TIF=0},{D22=12.00},{D4=0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
CQ2 YA - A형 설치금구
BOM
YA-025
MODEL
형식
YA-025
YA-025
BORE
실린더 내경
25
25
mm
COM
코멘트
Please be sure to refer to the catalog as it depends on the actuator model.
B
12.5
12.5
mm
D
5.5
5.5
mm
E
15
15
mm
F
5
5
mm
M
33
33
mm
T1
3.5
3.5
mm
T2
7
7
mm
U
5
5
mm
V
16.5
16.5
mm
W
45
45
mm
MASS
질량
34
34
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CQ2 YU - 조인트
SMC Corporation
29.05.2024
CQ2 YB - B형 설치금구
SMC Corporation
29.05.2024
CQ2-Z/CDQ2-Z - 박형 실린더/표준형:복동/편로드
SMC Corporation
29.05.2024
CQ2 Y_JOINT - 2산 너클 조인트
SMC Corporation
29.05.2024
CQ2 CQ-C - 2산 클레비스 지지금구
SMC Corporation
29.05.2024
CQ-LC32_100 - Compact Foot
SMC Corporation
11.08.2023
RQ YU - 조인트
SMC Corporation
29.05.2024
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - 롱스트로크 타입/복동·편로드
SMC Corporation
29.05.2024
CQ2 IY_PIN - 클레비스용 핀/너클용 핀
SMC Corporation
29.05.2024
CBQ2/CDBQ2 - 박형 End Lock 실린더
SMC Corporation
29.05.2024
CLQ/CDLQ - Lock 부착 박형 실린더
SMC Corporation
29.05.2024
표준타입 SSR-XW형
THK
23.05.2024
JA 표준품 - 플로팅 조인트/표준형
SMC Corporation
29.05.2024
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 박형 실린더/표준형:복동/양로드
SMC Corporation
29.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청