Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
cq2320_9rg - Bel Power Solutions
Bill of material
CQ2320-9RG
PN
Part Number
CQ2320-9RG
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 120W, Output 12/12VDC, 9.2/9.2A, Input 33.6-75VDC, Output voltage control input, RoHS Compliant
POWER
Power
120 W
VIN
Voltage Input
33.6-75 VDC
OV
Output Voltage
12.pro VDC
OC
Output Current
9.2/9.2 A
OT
Operating Temperature
-40 to 71 °C
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей