카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
lypsis cr 02em 0165010
LYPSIS
A5-Opening
cr_02
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/a5-ouverture/cr_02/cr_02em.prj},{NB=lypsis_cr_02em_ 0165010},{CODE=0165010},{H=42},{D=10.5},{E=30},{G=10},{L1=50},{L2=25.10},{L3=10},{L4=13},{L5=4.10},{E1=18},{H1=15},{H2=11.25},{H3=1.50},{D1=6.75},{D2=16.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
CR-02 EM - Embase pour système d'ouverture [Ressort]
Nomenclature
lypsis_cr_02em_ 0165010
CODE
0165010
H
42
mm
D
10.5
mm
E
30
mm
G
10
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청